(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用チェア TAC-H33-Z OR

作業用チェア TAC-H33-Z OR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,057円
税込単価
22,063円

【特長】・高さが低く設定されており、低位置での作業に適しています【材質】・座部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • トラスココード:
    195-4334
  • 質量(g):
    4300.0
  • 材質1:
    座部:ポリエチレン(PE)ブロー成型座
  • 材質2:
    脚部:スチール粉体塗装仕上げ、ゴムキャスター
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座高(mm):
    310~400
  • 座幅(mm):
    330
  • JANコード:
    4560120391229
  • 色:
    オレンジ
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

型番

TAC-H33-Z-OR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-H33-Z-OR

1個

20,057( 22,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが低く設定されており、低位置での作業に適しています
【材質】
・座部:ポリエチレン(PE)ブロー成型座
・脚部:スチール粉体塗装仕上げ、ゴムキャスター

TAC-H33-Z-ORで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用チェア TAC-H33-Z ORの型番TAC-H33-Z-ORのページです。
型番TAC-H33-Z-ORに関する仕様情報を記載しております。

作業用チェア TAC-H33-Z ORのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました