(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

体圧分散オフィスチェア 肘付

体圧分散オフィスチェア 肘付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
22,200円
税込価格
24,420円

【特長】・座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 質量(g):
    11100.0
  • 材質1:
    背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム
  • 材質2:
    座:PP樹脂成型品、モールドウレタン
  • 材質3:
    脚:強化樹脂成型品
  • 材質4:
    肘部:PP樹脂成型品
  • 座高(mm):
    410~490
  • 座奥行(mm):
    380
  • 座幅(mm):
    425

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
張地
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
207-4524
ブラック

1個

22,200( 24,420円 )

1日目

207-4525
ネイビー

1個

22,200( 24,420円 )

4日目

207-4527
ブラック
ビニールレザー

1個

22,200( 24,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します
・幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです
【用途】
・事務所やオフィスに
【材質】
・背:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品・モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

体圧分散オフィスチェア 肘付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました