(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ばんじゅうB(導電性)

ばんじゅうB(導電性)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,990円
税込単価
6,589円

導電性を持たせた薄型コンテナーです。【特長】・導電層が表面だけなく、樹脂全体に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 容量(L):
    11.1
  • 外形間口(mm):
    574
  • 外形奥行(mm):
    388
  • 外形高さ(mm):
    73
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    531×345×50
  • トラスココード:
    217-5553
  • JANコード:
    4983049481145
  • 色:
    ブラック
  • メーカー品番:
    201112
  • 適合フタ:
    702320

(i)ご注意

  • 火気に近付けないでください。

型番

NO.201112 解除

Loading...

品番201112
外寸574×388×73mm
内寸534×348×60mm
有効内寸531×345×50mm
圧縮荷重17.25kN
色相ブラック
材質導電性ポリプロピレン
内容量11.1L
オプションばんじゅうフタ(導電):702320
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ導電性コンテナ材質(本体)導電性ポリプロピレン
容量(L)11.1外形間口(mm)574
外形奥行(mm)388外形高さ(mm)73
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)531×345×50トラスココード217-5553
JANコード4983049481145ブラック
メーカー品番201112適合フタ702320

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.201112

1個

5,990( 6,589円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性を持たせた薄型コンテナーです。
【特長】
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても導電性は変わりません。
・温度や湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【主な用途】
・家電メーカーや弱電メーカーにおける部品保管や流通容器。

(i)ご注意

  • 火気に近付けないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ばんじゅうB(導電性)の型番NO.201112のページです。
型番NO.201112に関する仕様情報を記載しております。

ばんじゅうB(導電性)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト