(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C9301-32B
ダブルスライドレール C9301(重量用) ツリグ・ヒキドブヒン

ダブルスライドレール C9301(重量用) C9301-32B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
22,071円 19,863円
税込単価
24,278円 21,849円

【特長】・ボールベアリングを採用した精密スライドレールです・ドロワーメンバーを...

詳細情報を確認する

  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
    スチール
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    76.2
  • レール表面処理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質詳細:
    スチール(SPCC)

(i)ご注意

  • 水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。
  • 価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。

Loading...

C9301-32B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重(N)ペア/垂直
JANコード
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C9301-32B

751~950
751~950
1581
4582278029427
813
812.8
789-5771
4.29

1個

22,071円

19,863

( 21,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールベアリングを採用した精密スライドレールです
・ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです
・全長が最短の12inch(304.8mm)から最長60inch(1524mm)まであります
・アウターメンバーのみキャリッジボルトでの固定が可能です(キャリッジ使用時の固定は1/4"(M6Euro)の使用にて固定します。)
【用途】
・工場設備、機械などの引き出し
・コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など
【材質】
・スチール(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。
  • 価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。

Loading...

C9301-32Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルスライドレール C9301(重量用)の型番C9301-32Bのページです。
型番C9301-32Bに関する仕様情報を記載しております。

ダブルスライドレール C9301(重量用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C9301-36B
C9301-40B
C9301-60B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重(N)ペア/垂直 JANコード ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
トラスココード 質量
(kg)

24,885円

( 27,374円 )
1個 -

1日目

751~950751~95014634582278029441914914.4789-57984.83

29,384円

( 32,322円 )
1個 -

1日目

951~1,200951~1,2001324458227803126010161016789-58015.37

41,991円

( 46,190円 )
1個 -

1日目

1,201~1,201~761458227802946515241524789-58368.06

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました