(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BWBL145-BK
胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル TJD ドウベルト L

通常単価(税別)
11,334円
税込単価
12,467円

【特長】・衝撃や耐久に強い鍛造アルミワンタッチバックルです・腰の強い特厚50m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • カラー:
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン
  • 材質2:
    バックル:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

BWBL145-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

BWBL145-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BWBL145-BK

4975364261700
168-0045
50×1450
395

1個

11,334( 12,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃や耐久に強い鍛造アルミワンタッチバックルです
・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルトです
【用途】
・安全帯胴当て用ベルト
【材質】
・ベルト:ナイロン
・バックル:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト アルミワンタッチ黒バックルの型番BWBL145-BKのページです。
型番BWBL145-BKに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト アルミワンタッチ黒バックルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BWBM125-BK
BWBS110-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ 質量(g)

11,334円

( 12,467円 )
1個 -

1日目

4975364261694168-005350×1250375

11,334円

( 12,467円 )
1個 -

1日目

4975364261687168-006950×1100360

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました