(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS-DX7
ダイヤモンドカッター職人芸デラックス(乾式) セグメントタイプ セツダンヨウヒン

ダイヤモンドカッター職人芸デラックス(乾式) セグメントタイプ SS-DX7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,467円
税込単価
9,314円

【特長】・ショートチップ(多等配)で切れ味UPしています【用途】・硬質コンクリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SS-DX7 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
付属リング穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-DX7

180
2.2
25.4
4936091004169
323-1264
8400
330.000
20/22

1個

8,467( 9,314円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートチップ(多等配)で切れ味UPしています
【用途】
・硬質コンクリートの切断に
【材質】
・台金:工具鋼
・刃先:ダイヤ砥粒

(i)ご注意

  • 安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SS-DX7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター職人芸デラックス(乾式) セグメントタイプの型番SS-DX7のページです。
型番SS-DX7に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドカッター職人芸デラックス(乾式) セグメントタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS-DX5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
内径
(mm)
JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 質量(g) 付属リング穴径(mm)

9,271円

( 10,198円 )
1個 -

1日目

1252224936091004145252-147312200175.00020

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました