(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセット型塩ビカッター美楽(乾式)

オフセット型塩ビカッター美楽(乾式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
6,789円
税込単価
7,468円

【特長】・ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです・ナットや...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    プラスチック(FRP、塩ビ等)
  • 外径(mm):
    102
  • 刃厚(mm):
    1.8
  • 内径(mm):
    M10
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4936091007443
  • トラスココード:
    230-3031
  • 最高使用回転数(rpm):
    14500
  • 質量(g):
    122.000
  • チップ高さ(mm):
    3.0
  • 材質1:
    台金:工具鋼
  • 材質2:
    刃先:ダイヤ砥粒など

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質プラスチック(FRP、塩ビ等)外径(mm)102
刃厚(mm)1.8内径(mm)M10
乾式/湿式乾式商品タイプ本体
JANコード4936091007443トラスココード230-3031
最高使用回転数(rpm)14500質量(g)122.000
チップ高さ(mm)3.0材質1台金:工具鋼
材質2刃先:ダイヤ砥粒など - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PED-4F

1個

6,789( 7,468円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです
・ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です
・切断部が見やすいので、作業が楽に行えます
【用途】
・塩ビパイプやキッチンパネルの切断、面取りに
【材質】
・台金:工具鋼
・刃先:ダイヤ砥粒など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセット型塩ビカッター美楽(乾式)の型番PED-4Fのページです。
型番PED-4Fに関する仕様情報を記載しております。

オフセット型塩ビカッター美楽(乾式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト