(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枠付オールステンレス重量車S-3000シリーズ(V型)

枠付オールステンレス重量車S-3000シリーズ(V型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
15,602円 ~ 32,972円  特別価格 
税込価格
17,162円 ~ 36,269円  特別価格 

【特長】・密閉防じん式ベアリング(SUS440C)を使用しています。・ラバーシ...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    ステンレス
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    V型
  • 車輪材質:
    金属
  • 取付穴径P(mm):
    15×11
  • 材質詳細(車輪):
    ステンレス(SUS303)
  • 材質詳細(枠):
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
許容荷重(daN)
許容荷重(kgf)
車輪幅(mm)
取付ピッチX(mm)
取付高H(mm)
取付座B(mm)
取付座A(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
318
325
20
85
87.5
30
120
4531588004280
940
169-1741

1個

15,602円

14,041

( 15,445円 )

4日目

90
588
600
20
95
95
30
120
4531588004297
1220
169-1759

1個

23,285円

16,744

( 18,418円 )

4日目

110
686
700
24
114
120
34
145
4531588004303
2020
169-1767

1個

32,972円

22,315

( 24,547円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉防じん式ベアリング(SUS440C)を使用しています。
・ラバーシールを使用しておりますので耐水等に優れています。
【用途】
・アングル、フラットバー用。
【材質】
・枠:ステンレス(SUS304)
・車輪:ステンレス(SUS303)

(i)ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠付オールステンレス重量車S-3000シリーズ(V型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました