(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枠付重量車C-2150-100(L型)

枠付重量車C-2150-100(L型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,999円
税込単価
10,999円

【特長】・車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    鋳鉄
  • 枠材質:
    スチール
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    トロ型
  • 車輪材質:
    金属
  • 車輪径(Φ):
    100
  • 許容荷重(daN):
    588
  • 許容荷重(kgf):
    600
  • 車輪幅(mm):
    36
  • 取付ピッチX(mm):
    115
  • 取付穴径P(mm):
    15×11
  • 取付高H(mm):
    115
  • 取付座B(mm):
    47
  • 取付座A(mm):
    145
  • JANコード:
    4531588003771
  • 質量(g):
    2300
  • トラスココード:
    356-0520
  • 材質詳細(車輪):
    ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
  • 表面処理:
    枠:クロメートメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

車材質鋳鉄枠材質スチール
種類重量戸車車輪形状トロ型
車輪材質金属車輪径(Φ)100
許容荷重(daN)588許容荷重(kgf)600
車輪幅(mm)36取付ピッチX(mm)115
取付穴径P(mm)15×11取付高H(mm)115
取付座B(mm)47取付座A(mm)145
JANコード4531588003771質量(g)2300
トラスココード356-0520材質詳細(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
表面処理枠:クロメートメッキ仕上げ - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-2150-100

1個

9,999( 10,999円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
【用途】
・トロ車用。
【材質】
・枠:スチール
・枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ
・車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

(i)ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠付重量車C-2150-100(L型)の型番C-2150-100のページです。
型番C-2150-100に関する仕様情報を記載しております。

枠付重量車C-2150-100(L型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト