(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枠付重量車C-2000シリーズ(V型)

枠付重量車C-2000シリーズ(V型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
5,500円 ~ 26,732円  特別価格 
税込価格
6,050円 ~ 29,405円  特別価格 

【特長】・車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    鋳鉄
  • 枠材質:
    スチール
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    V型
  • 車輪材質:
    金属
  • 材質詳細(車輪):
    ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
  • 表面処理:
    枠:クロメートメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
許容荷重(daN)
許容荷重(kgf)
車輪幅(mm)
取付ピッチX(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
取付座B(mm)
取付座A(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
220
225
25
90
15×11
97
38
120
4531588003627
1160
119-8742

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

105
294
300
27
110
15×11
120
38
140
4531588003634
1630
119-8751

1個

7,834( 8,617円 )

1日目

120
382
390
27
110
15×11
127.5
38
140
4531588003641
1960
119-8769

1個

9,916円

8,924

( 9,816円 )

1日目

150
980
1000
43
185
35×20
165
60
250
4531588003658
6400
119-8777

1個

26,732円

24,058

( 26,464円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
【用途】
・アングル、フラットバー用。
【材質】
・枠:スチール
・枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ
・車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

(i)ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠付重量車C-2000シリーズ(V型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました