(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析機用圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-F

分析機用圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
40,838円 35,684円
税込単価
44,922円 39,252円

【特長】・圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です・ガス純度99.999%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 適用流体:
    ガス
  • 出口接続:
    バルブ付Rc1/4
  • JANコード:
    4560125829345
  • トラスココード:
    434-4847
  • 質量(g):
    1600
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 1次側使用圧力(MPa):
    2~15
  • 標準流量(L/min):
    100
  • 適合流体詳細:
    酸素・窒素・アルゴン・空気
  • 2次側使用圧力(MPa):
    0.2~0.6
  • 入口接続:
    W22-14(右)

型番

NPR-1B-R-11N01-2210-F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPR-1B-R-11N01-2210-F

1個

40,838円

35,684

( 39,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です
・ガス純度99.999%です
【用途】
・分析機用、研究用
【材質】
・本体:真鍮

カタログ

 

Loading...

NPR-1B-R-11N01-2210-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析機用圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-Fの型番NPR-1B-R-11N01-2210-Fのページです。
型番NPR-1B-R-11N01-2210-Fに関する仕様情報を記載しております。

分析機用圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました