(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窒素ガス用調整器 YR-5062-R-1101-2221

窒素ガス用調整器 YR-5062-R-1101-2221

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
85,100円
税込単価
93,610円

【特長】・使用圧力が高い調整器です・全真鍮製で安全設計です【用途】・窒素ガス用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 適用流体:
    窒素
  • 出口接続:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4560125820144
  • トラスココード:
    126-7663
  • 質量(g):
    3000
  • 1次側使用圧力(MPa):
    4~15
  • 2次側使用圧力(MPa):
    1~10

型番

YR-5062-R-1101-2221 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YR-5062-R-1101-2221

1個

85,100( 93,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用圧力が高い調整器です
・全真鍮製で安全設計です
【用途】
・窒素ガス用調整器

カタログ

 

Loading...

YR-5062-R-1101-2221で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窒素ガス用調整器 YR-5062-R-1101-2221の型番YR-5062-R-1101-2221のページです。
型番YR-5062-R-1101-2221に関する仕様情報を記載しております。

窒素ガス用調整器 YR-5062-R-1101-2221のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました