(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AP2700ゴアテックス(R) 制電レインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP2700-BLUE-M
AP2700ゴアテックス(R) 制電レインスーツ アマグ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
32,724円 26,496円
税込単価
35,996円 29,146円

【特長】・最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    740
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(ePTFE ラミネート)3層構造
  • 材質2:
    裏地:ナイロン

(i)ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore & Associatesの登録商標です。

型番

AP2700-BLUE-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP2700-BLUE-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
JANコード
トラスココード
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP2700-BLUE-M

M
160~170
84~100
74~90
68
4996798014663
160-2620
72

1個

32,724円

26,496

( 29,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス[[R上]]制電仕様のワークウェアです。
・業界初のヘルメット専用インナーフードを採用しています。(ヘルメットを被ったまま上着内部への雨の浸入を防ぎます)
・ダブルフラップ仕様で雨の吹き込みを防ぎます。
・二重袖により手首からの水の浸入を防ぎ、袖口には水抜き穴も付いています。
・3Dパターンで動きやすい仕様になっています。
【用途】
・軽作業、デリバリー。
【材質】
・表地:ポリエステル100%(ePTFE ラミネート)3層構造
・裏地:ナイロン

(i)ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore & Associatesの登録商標です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AP2700ゴアテックス(R) 制電レインスーツの型番AP2700-BLUE-Mのページです。
型番AP2700-BLUE-Mに関する仕様情報を記載しております。

AP2700ゴアテックス(R) 制電レインスーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AP2700-BLUE-3L
AP2700-BLUE-L
AP2700-BLUE-LL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下(cm) JANコード トラスココード 着丈(cm)

32,724円

( 35,996円 )
1個 -

1日目

3L175~185102~11692~110744996798014694160-261478

32,724円

( 35,996円 )
1個 -

1日目

L170~18090~10480~96704996798014670160-261874

32,724円

( 35,996円 )
1個 -

1日目

LL175~18596~11086~100724996798014687160-261976

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました