(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AP2000ゴアテックス(R) レインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP2000-BLUE-LL
AP2000ゴアテックス(R) レインスーツ アマグ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,098円
税込単価
30,908円

【特長】・最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 質量(g):
    700.000
  • 材質1:
    表地:ポリエステル100%(ePTFE ラミネート)3層構造
  • 材質2:
    裏地:ナイロントリコット

(i)ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore & Associatesの登録商標です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AP2000-BLUE-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP2000-BLUE-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP2000-BLUE-LL

ブルー
LL
175~185
88~113
86~103
72
4996798014328
160-2601

1個

28,098( 30,908円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです
・シンプルな仕様にすることで高い防水性能を持ちながらコストと汎用性に優れた商品です
・寸法は作業性を高める動きやすいゆったりサイズに設定しております
・ダブルフラップ仕様で雨の吹き込みを防ぎます
【用途】
・軽作業、デリバリー
【材質】
・表地:ポリエステル100%(ePTFE ラミネート)3層構造
・裏地:ナイロントリコット

(i)ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore & Associatesの登録商標です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AP2000ゴアテックス(R) レインスーツの型番AP2000-BLUE-LLのページです。
型番AP2000-BLUE-LLに関する仕様情報を記載しております。

AP2000ゴアテックス(R) レインスーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AP2000-BLUE-L
AP2000-BLUE-M
AP2000-OR-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下(cm) JANコード トラスココード

28,098円

( 30,908円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

ブルーL170~18084~10980~97704996798014311160-2600

28,098円

( 30,908円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

ブルーM160~17080~10576~93684996798014304160-2602

28,098円

( 30,908円 )
1個 -

4日目

オレンジL170~18084~10980~97704996798014403160-2610

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました