(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システム収納BOX タフシステム2.0 モバイルボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DWST83293-1
システム収納BOX タフシステム2.0 モバイルボックス シュウノウヨウヒン

通常単価(税別)
8,126円
税込単価
8,939円

【特長】・小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ・ビットやアクセサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DWST83293-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

DWST83293-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWST83293-1

553(間口)×375(奥行)×200(高さ)
485(間口)×255(奥行)×90(高さ)
4536178893794
4400.0
403-0343
S

1個

8,126( 8,939円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ
・ビットやアクセサリー類など小分け収納に便利な、取り外し可能なコンパ―メントボックスが付属
・他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム収納BOX タフシステム2.0 モバイルボックスの型番DWST83293-1のページです。
型番DWST83293-1に関する仕様情報を記載しております。

システム収納BOX タフシステム2.0 モバイルボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DWST83294-1
DWST83342-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
内寸
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード サイズ

9,243円

( 10,167円 )
1個 -

1日目

553(間口)×375(奥行)×315(高さ)455(間口)×245(奥行)×155(高さ)45361788938934800.0403-8243M

11,250円

( 12,375円 )
1個 -

4日目

553(間口)×375(奥行)×413(高さ)455(間口)×250(奥行)×255(高さ)45361788939925600.0403-6645L

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました