(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システム収納BOX TSTAK(R) ミルクボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

システム収納BOX TSTAK(R) ミルクボックス

通常単価(税別)
6,674円
税込単価
7,341円

【特長】・TSTAKは、ツールボックスやキャリアーを自在に組み合わせて連結でき...

詳細情報を確認する

型番

DWST17809 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWST17809

1個

6,674( 7,341円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSTAKは、ツールボックスやキャリアーを自在に組み合わせて連結でき、スタイルに合わせてお選び頂ける「豊富なバリエーション」と「高いモビリティ性」が特長のストレージシステムです
・TSTAKシリーズのトートタイプです
・26.5Lの大容量収納で、ワイドハンドルで持ち運びも快適です
・ハンドルを横にねかせることができます
【用途】
・工具やコードなど小型資材の運搬・収納に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム収納BOX TSTAK(R) ミルクボックスの型番DWST17809のページです。
型番DWST17809に関する仕様情報を記載しております。

システム収納BOX TSTAK(R) ミルクボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました