(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システム収納BOX TSTAK(R) オーガナイザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

システム収納BOX TSTAK(R) オーガナイザー

通常単価(税別)
5,802円
税込単価
6,382円

【特長】・TSTAKは、ツールボックスやキャリアーを自在に組み合わせて連結でき...

詳細情報を確認する

型番

DWST82968-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWST82968-1

1個

5,802( 6,382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSTAKは、ツールボックスやキャリアーを自在に組み合わせて連結でき、スタイルに合わせてお選び頂ける「豊富なバリエーション」と「高いモビリティ性」が特長のストレージシステムです
・小さなパーツの収納に便利です
・透明なフタで中身を簡単に確認できます
【用途】
・ネジやビットなどの小物類の収納に
【材質】
・ポリプロピレン
【セット内容】
・パーツボックス:Mサイズ2、Sサイズ6、ロングサイズ2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム収納BOX TSTAK(R) オーガナイザーの型番DWST82968-1のページです。
型番DWST82968-1に関する仕様情報を記載しております。

システム収納BOX TSTAK(R) オーガナイザーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました