(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライン用塗料 水性ハードライン 容量16kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライン用塗料 水性ハードライン 容量16kg

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,195円
税込単価
16,715円

【特長】・乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です(気温23℃湿度50%...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(kg):
    16
  • 塗り重ね回数:
    2
  • 塗布面積([[M2]]):
    15cm幅のラインで160~360m
  • 質量(g):
    17200.0
  • 材質1:
    アクリル樹脂
  • 乾燥時間:
    夏期:約0.5時間、冬期:約1時間

(i)ご注意

  • 塗装の際は、毛丈20mm以上の長毛ローラーをお勧めします。
  • 新設アスファルト面における注意事項:転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
  • 二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
  • つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。コンクリート面には、水性ベストシーラーKまたはアトム水性下塗剤ECOを使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

00001-12110 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00001-12110

ホワイト
4971544121109
206-6847

1個

15,195( 16,715円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です(気温23℃湿度50%の場合)
・水性タイプで溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなくローラーで簡単に塗装できます
・ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます
・別売りの「ハードライン専用反射ビーズ」を使用すると夜間反射性が良くなります
【用途】
・駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに
【材質】
・アクリル樹脂

(i)ご注意

  • 塗装の際は、毛丈20mm以上の長毛ローラーをお勧めします。
  • 新設アスファルト面における注意事項:転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
  • 二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
  • つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。コンクリート面には、水性ベストシーラーKまたはアトム水性下塗剤ECOを使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライン用塗料 水性ハードライン 容量16kgの型番00001-12110のページです。
型番00001-12110に関する仕様情報を記載しております。

ライン用塗料 水性ハードライン 容量16kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00001-12111
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

18,218円

( 20,040円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

イエロー4971544121116206-6848

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました