(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コバルトジェットタップ・スパイラルタップセット【14個入り】

コバルトジェットタップ・スパイラルタップセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,300円
税込単価
37,730円

【特長】・ステンレス・難削材用のスチールケース付きコバルトジェットタップとスパ...

詳細情報を確認する

型番

COJSM-14S 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類スパイラルタップ工具材質コバルトハイス
ねじ種類メートル被削材ステンレス鋼[○]
精度(等級)JIS2級単品/セットタップセット
JANコード4957656539377質量(g)500.000
トラスココード245-1982材質1コバルト高速度鋼(HSCO)
セット内容コバルトジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本) - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

COJSM-14S

1パック

14個入り

34,300( 37,730円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス・難削材用のスチールケース付きコバルトジェットタップとスパイラルタップのセットです。
・通り穴・止り穴共に使用できます。
【用途】
・通り穴・止まり穴用。
・被削材:ステンレス鋼、難削材。
・現場作業に。
【材質】
・コバルト高速度鋼(HSCO)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバルトジェットタップ・スパイラルタップセットの型番COJSM-14Sのページです。
型番COJSM-14Sに関する仕様情報を記載しております。

コバルトジェットタップ・スパイラルタップセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト