(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドタップ中・上セット(SKH)【14個入り】

ハンドタップ中・上セット(SKH)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,386円
税込単価
24,625円

【特長】・一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです・通り穴・止り穴共に使...

詳細情報を確認する

  • タップ種類:
    ハンドタップ
  • 工具材質:
    ハイス
  • ねじ種類:
    メートル
  • 被削材:
    一般鋼
  • 精度(等級):
    JIS2級
  • 単品/セット:
    タップセット
  • JANコード:
    4957656539315
  • 質量(g):
    510.000
  • トラスココード:
    244-0898
  • 材質1:
    ハイス鋼(SKH)
  • セット内容:
    HSSハンドタップ中・上(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)

型番

HHTMPB-14S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HHTMPB-14S

1パック

14個入り

22,386( 24,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです
・通り穴・止り穴共に使用できます
・SKS2材のタップより耐久性が良いです
【用途】
・現場作業に
・通り穴・止まり穴用
・被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼
【材質】
・ハイス鋼(SKH)

Loading...

HHTMPB-14Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタップ中・上セット(SKH)の型番HHTMPB-14Sのページです。
型番HHTMPB-14Sに関する仕様情報を記載しております。

ハンドタップ中・上セット(SKH)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました