(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル付スパイラルタップ ドリリングタップ(メートルねじ・通り穴用)

ドリル付スパイラルタップ ドリリングタップ(メートルねじ・通り穴用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,607円
税込単価
7,268円

【特長】・先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行う...

詳細情報を確認する

  • タップ種類:
    スパイラルタップ / ドリルタップ
  • 工具材質:
    ハイス
  • ねじ種類:
    メートル
  • ねじサイズ(呼び):
    M8
  • 被削材:
    鋳鉄
  • コーティング・表面処理:
    ホモ処理
  • 食付き部山数:
    2.5山
  • 全長(mm):
    90
  • シャンク径(mm):
    8
  • 単品/セット:
    単品
  • シャンク四角部(mm):
    6.2
  • ピッチ(mm):
    1.25
  • JANコード:
    4957656464204
  • 質量(g):
    33.000
  • トラスココード:
    104-1045
  • 材質1:
    高合金鋼(SKH)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRT-M8

1個

6,607( 7,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
【用途】
・通り穴加工用。
・被削材:鉄、合金鋼、軽金属。
【材質】
・高合金鋼(SKH)

Loading...

DRT-M8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル付スパイラルタップ ドリリングタップ(メートルねじ・通り穴用)の型番DRT-M8のページです。
型番DRT-M8に関する仕様情報を記載しております。

ドリル付スパイラルタップ ドリリングタップ(メートルねじ・通り穴用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました