(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

災害備蓄ラック M1.5型(150kgタイプ・高さ1800mm・5段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

災害備蓄ラック M1.5型(150kgタイプ・高さ1800mm・5段)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
102,043円 66,664円
税込単価
112,247円 73,330円

【特長】・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    1760
  • 奥行(mm):
    595
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    ネオグレー
  • トラスココード:
    206-6997
  • JANコード:
    4989999613896
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    85100.0
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台):
    1000
  • 有効間口(mm):
    1716
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。

型番

M1.5-DS6665 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1.5-DS6665

1個

102,043円

66,664

( 73,330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです
・棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます
・積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【用途】
・非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

災害備蓄ラック M1.5型(150kgタイプ・高さ1800mm・5段)の型番M1.5-DS6665のページです。
型番M1.5-DS6665に関する仕様情報を記載しております。

災害備蓄ラック M1.5型(150kgタイプ・高さ1800mm・5段)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました