(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立式シューズボックス シリンダー錠タイプ(中板175mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB800W
組立式シューズボックス シリンダー錠タイプ(中板175mm) シューズボックス

通常単価(税別)
13,363円
税込単価
14,699円

【特長】・スチール製のシューズボックスです・スタンキング可能・積み上げは4段ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    350
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    350
  • 1マス有効内寸(mm)奥行:
    323
  • 1マス有効内寸(mm)間口:
    316
  • 1マス有効内寸(mm)高さ:
    343
  • 鍵タイプ:
    シリンダー錠
  • 色:
    ホワイト
  • 付属品:
    取扱説明書、接続用ボルト・ナット、壁固定用アンカー・ビス、床置き用フットシール、棚板、鍵(2本)、目隠しシール
  • 質量(g):
    6800.0
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アスカ製別売のSB500WやSB500BKとの連結もできる。
  • 専用ベースはSB550(別売)でアジャスター付き。

Loading...

 
カタログを表示

SB800W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
扉色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB800W

ホワイト
4522966313445
195-5046

1個

13,363( 14,699円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製のシューズボックスです
・スタンキング可能
・積み上げは4段まで可
・左右上下背面同士の連結が可能
・棚板は2段階調整
【用途】
・下駄箱用
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アスカ製別売のSB500WやSB500BKとの連結もできる。
  • 専用ベースはSB550(別売)でアジャスター付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立式シューズボックス シリンダー錠タイプ(中板175mm)の型番SB800Wのページです。
型番SB800Wに関する仕様情報を記載しております。

組立式シューズボックス シリンダー錠タイプ(中板175mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SB800BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
扉色 JANコード トラスココード

13,363円

( 14,699円 )
1個 -

1日目

ブラック4522966313452195-5047

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました