(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻きバリアリールLongスタンドタイプ(屋外対応スタンド2本付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRS-606AST3
自動巻きバリアリールLongスタンドタイプ(屋外対応スタンド2本付) カラーコーン

通常単価(税別)
42,000円
税込単価
46,200円

【特長】・シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです・シートが誤って...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    イエロー/ブラック
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    18200.0
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    リールケース:ABS樹脂
  • シート幅(mm):
    60
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • シートストローク(m):
    6

型番

BRS-606AST3 解除

Loading...

 
カタログを表示

BRS-606AST3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRS-606AST3

トラ
4993091104459
206-8236

1個

42,000( 46,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです
・シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です
・バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています
・一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します
【用途】
・工事、作業場所での立入規制に
・危険区域などへの進入防止に
・工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・リールケース:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻きバリアリールLongスタンドタイプ(屋外対応スタンド2本付)の型番BRS-606AST3のページです。
型番BRS-606AST3に関する仕様情報を記載しております。

自動巻きバリアリールLongスタンドタイプ(屋外対応スタンド2本付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BRS-606BST3
BRS-606DST3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

42,000円

( 46,200円 )
1個 -

1日目

危険立入禁止4993091104466206-8237

42,000円

( 46,200円 )
1個 -

4日目

関係者以外立入禁止4993091104473206-8238

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました