(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段付ドリル 皿小ねじ用 TSSMM6A

段付ドリル 皿小ねじ用 TSSMM6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,720円
税込単価
7,392円

【特長】・皿小ねじ用です【用途】・被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステン...

詳細情報を確認する

  • 座繰り用途:
    皿ネジ用(ドリル付)
  • 座繰り径・大径:
    12.5
  • シャンク仕様:
    ストレートシャンク
  • 刃材質:
    ハイス
  • シャンク径(mm):
    8
  • ステップ長(mm):
    25
  • 溝長(mm):
    40
  • 小径(mm):
    6.6
  • 全長(mm):
    85
  • JANコード:
    4550414366453
  • 質量(g):
    47.000
  • トラスココード:
    406-7884
  • 材質詳細:
    高速度鋼(HSS)

(i)ご注意

  • 下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。

型番

TSSMM6A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSSMM6A

1個

6,720( 7,392円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿小ねじ用です
【用途】
・被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金
【材質】
・高速度鋼(HSS)

(i)ご注意

  • 下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。

TSSMM6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付ドリル 皿小ねじ用 TSSMM6Aの型番TSSMM6Aのページです。
型番TSSMM6Aに関する仕様情報を記載しております。

段付ドリル 皿小ねじ用 TSSMM6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました