(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ

通常単価(税別)
34,730円
税込単価
38,203円

【特長】・最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。・本体にマイクロUSB...

詳細情報を確認する

Loading...

CUE機能利用イメージ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR235

1個

34,730( 38,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
・本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
・アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能です。
・リチウムイオン電池内蔵型です。
・マルチチャンネル待受け機能付きです。
・バイブレータ着信機能付きです。
・マンダウン機能付きです。
・ローンワーカー機能付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプの型番SR235のページです。
型番SR235に関する仕様情報を記載しております。

特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました