(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8S-A-BRASS-FKM
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 ソケット ツギテ

SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 ソケット 8S-A-BRASS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
25,375円 21,908円
税込単価
27,913円 24,099円

【特長】・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムー...

詳細情報を確認する

型番

8S-A-BRASS-FKM 解除

Loading...

8S-A-BRASS-FKM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
トラスココード
相手側取付サイズ
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8S-A-BRASS-FKM

1
410-0463
R1
4992338079208
1030.000

1個

25,375円

21,908

( 24,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムーズです
・バルブのセンター自動復帰機能により、分離後のシール性能がアップします
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用
・環境負荷の軽減対策に努めています
【用途】
・水・薬品・空気・ガス・作動油類の配管接続に
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:フッ素ゴム(FKM)

Loading...

8S-A-BRASS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 ソケットの型番8S-A-BRASS-FKMのページです。
型番8S-A-BRASS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4S-A-BRASS-FKM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(inch) トラスココード 相手側取付サイズ JANコード 質量(g)

10,550円

( 11,605円 )
1個 -

4日目

1/2410-0481R1/24992338079185400

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました