(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止めコート材(水性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止めコート材(水性)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,198円
税込単価
17,818円

【特長】・水性なので取り扱いが簡単です・塗料なので、いろいろな場所に安全対策が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • プール、浴槽、池等には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17697

イエロー
4580138400577
195-4793

1個

16,198( 17,818円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性なので取り扱いが簡単です
・塗料なので、いろいろな場所に安全対策ができます
・2回塗りが標準です
・塗り重ねることで、すべり止め効果が増します
【用途】
・屋内外のすべり止め対策に
・主な対象素材:鉄、木材、アルミ、塩化ビニール、アスファルト、コンクリート(カチオン型アンダーコート使用)などに
【材質】
・水性エマルジョン(混合物)

(i)ご注意

  • プール、浴槽、池等には使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止めコート材(水性)の型番17697のページです。
型番17697に関する仕様情報を記載しております。

すべり止めコート材(水性)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
17631
17634
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

17,001円

( 18,701円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

4580138400454195-4784

17,001円

( 18,701円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

グレー4580138400515195-4787

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました