(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

移動式ツールトロリー C41H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

移動式ツールトロリー C41H

通常単価(税別)
96,949円
税込単価
106,644円

【特長】・メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。・上部のツ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    536
  • 奥行(mm):
    335
  • 高さ(mm):
    920
  • 色:
    オレンジ
  • キャスター径(mm):
    160
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    205
  • 引出し内寸(mm)間口:
    418
  • JANコード:
    8014230539911
  • 質量(g):
    21000.0
  • トラスココード:
    385-6090
  • 引出し(段):
    3

型番

041000002 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

041000002

1個

96,949( 106,644円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。
・上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。
・ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。
・スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。
・160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。
・ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。
・1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。
・組立不要です。
【用途】
・工具の持ち運びや収納に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式ツールトロリー C41Hの型番041000002のページです。
型番041000002に関する仕様情報を記載しております。

移動式ツールトロリー C41Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました