(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式ツールトロリー C27S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:027000202
折りたたみ式ツールトロリー C27S ワゴン

通常単価(税別)
97,322円
税込単価
107,054円

【特長】・車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです・2・3段...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    765
  • 奥行(mm):
    395
  • 高さ(mm):
    995
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 均等積載量(kg/段)引出し:
    10
  • 均等積載量(kg/段)天板:
    10
  • 均等積載量(kg/段)深型:
    20
  • 質量(g):
    22150.0
  • 材質1:
    本体:スチール、ハンドル:アルミニウム
  • 段数(段):
    4

(i)ご注意

  • トロリーが倒れる可能性がありますので、スライドトレーを均等積載量以上の物量を載せて引き出さないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

027000202 解除

Loading...

 
カタログを表示

027000202 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

027000202

グレー
8014230816883
257-8199

1個

97,322( 107,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです
・2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます
・ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです
・天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です
【材質】
・本体:スチール、ハンドル:アルミニウム

(i)ご注意

  • トロリーが倒れる可能性がありますので、スライドトレーを均等積載量以上の物量を載せて引き出さないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式ツールトロリー C27Sの型番027000202のページです。
型番027000202に関する仕様情報を記載しております。

折りたたみ式ツールトロリー C27Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
027000201
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

97,322円

( 107,054円 )
1個 -

4日目

オレンジ8014230759067257-8200

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました