(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式クロスパーテーション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式クロスパーテーション

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
43,205円 29,889円
税込単価
47,526円 32,878円

【特長】・室内のスペースに合わせて幅を調節できる簡易型のパーテーションです・幅...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4989999992816
  • トラスココード:
    207-7182
  • 材質1:
    支柱:アルミ押出形材(アルマイト仕上)
  • 材質2:
    クロス:ポリエステル、防炎加工(「二」ラベル)、消臭加工
  • 材質3:
    ベース:スチール(メラミン焼付塗装)
  • タイプ:
    伸縮式
  • 奥行(mm):
    404
  • 間口(mm):
    462~1800
  • 高さ(mm):
    1529
  • 質量(g):
    7000
  • 材質4:
    樹脂部(キャップ、パーツ):ABS樹脂

(i)ご注意

  • 頻繁な伸縮には適していませんので、扉のような使い方はお勧めできません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRP1518-W

1個

43,205円

29,889

( 32,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内のスペースに合わせて幅を調節できる簡易型のパーテーションです
・幅は約460~1800mmの間で設置可能で、自由なレイアウトができます
・ホルムアルデヒド等を吸着・分解します
【用途】
・ミーティングスペースの仕切りや、ちょっとした目隠しに
【材質】
・支柱:アルミ押出形材 アルマイト仕上
・クロス:ポリエステル、防炎加工(「二」ラベル)、消臭加工
・ベース:スチール メラミン焼付塗装
・樹脂部(キャップ、パーツ):ABS樹脂

(i)ご注意

  • 頻繁な伸縮には適していませんので、扉のような使い方はお勧めできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式クロスパーテーションの型番CRP1518-Wのページです。
型番CRP1518-Wに関する仕様情報を記載しております。

伸縮式クロスパーテーションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました