(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボードパーテーション(両面ホワイトボード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトボードパーテーション(両面ホワイトボード)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
46,500円 ~ 56,250円  特別価格 
税込価格
51,150円 ~ 61,875円  特別価格 

【特長】・ホワイトボードとして使用できるパーテーションです・キャスター付なので...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    脚:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)
  • 材質3:
    芯材:段ボール
  • 奥行(mm):
    560
  • 高さ(mm):
    1840
  • 材質4:
    フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)

(i)ご注意

  • ホワイトボードマーカー、イレーザーは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
間口(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999805864
207-4708
950
12100.0

1個

46,500円

36,762

( 40,438円 )

1日目

一部当日出荷可能

4989999805871
207-4709
1250
15000.0

1個

56,250円

42,001

( 46,201円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホワイトボードとして使用できるパーテーションです
・キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です
・座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です
・フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました
・キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます
・板面はマグネットに対応しています
・マグネットトレイの位置も自由に変更できます
・「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます
・有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です
・ホワイトボードの板面は古紙パルプ配合率70%の芯材を使用しています
【用途】
・ミーティングに
・間仕切りに
・情報掲示に
【材質】
・脚:スチール(粉体塗装)
・板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)
・芯材:段ボール
・フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)
【付属品】
・六角レンチ・マグネットトレイ

(i)ご注意

  • ホワイトボードマーカー、イレーザーは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボードパーテーション(両面ホワイトボード)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました