(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボードパーテーション(片面掲示板キャスタータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトボードパーテーション(片面掲示板キャスタータイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
50,250円 37,521円
税込単価
55,275円 41,273円

【特長】・ホワイトボードとして使用できるパーテーションです・片面は掲示板として...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 色:
    ホワイト/グレー(掲示板)
  • JANコード:
    4989999805895
  • トラスココード:
    207-4707
  • 材質1:
    脚:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)
  • 材質3:
    芯材:段ボール
  • 奥行(mm):
    490
  • 間口(mm):
    1207
  • 高さ(mm):
    1540
  • 質量(g):
    16800.0
  • 材質4:
    フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)VV

(i)ご注意

  • ホワイトボードマーカー、イレーザーは付属しておりません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKW1215BSK-GY

1個

50,250円

37,521

( 41,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホワイトボードとして使用できるパーテーションです
・片面は掲示板としてご使用できます
・キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です
・ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます
・掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています
・ホワイトボード面は、マグネットに対応しています
・マグネットトレイの位置も自由に変更できます
・「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます
【用途】
・ミーティングに
・間仕切りに
・情報掲示に
【材質】
・脚:スチール(粉体塗装)
・板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)
・芯材:段ボール
・フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)VV
【付属品】
・六角レンチ・トレイ

(i)ご注意

  • ホワイトボードマーカー、イレーザーは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボードパーテーション(片面掲示板キャスタータイプ)の型番TKW1215BSK-GYのページです。
型番TKW1215BSK-GYに関する仕様情報を記載しております。

ホワイトボードパーテーション(片面掲示板キャスタータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました