(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平行チャック

平行チャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,009円
税込単価
19,810円

【特長】・全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです

詳細情報を確認する

  • フィンガの数:
    2本
  • 開寸法 L1(mm):
    26
  • 閉寸法 L2(mm):
    16
  • 種類:
    本体
  • 本体形状:
    角形(フラット形)
  • 把持力 (閉側 0.5MPa時)(N):
    14
  • 把持力 (開側 0.5MPa時)(N):
    14
  • ストローク(mm):
    10
  • タイプ:
    単動型・複動型
  • 奥行(mm):
    57
  • 高さ(mm):
    29
  • 幅(mm):
    38
  • 付属継手:
    BF-5
  • JANコード:
    4570198790954
  • 質量(g):
    95.000
  • トラスココード:
    115-6669

(i)ご注意

  • 末端処理はしておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC1-10S-C1

1個

18,009( 19,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです

(i)ご注意

  • 末端処理はしておりません。

HC1-10S-C1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行チャックの型番HC1-10S-C1のページです。
型番HC1-10S-C1に関する仕様情報を記載しております。

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました