(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランナーチャックEX(超ジュラルミン製爪)

ランナーチャックEX(超ジュラルミン製爪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,306円
税込単価
23,437円

【特長】・超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。・取付はネジ穴(...

詳細情報を確認する

  • フィンガの数:
    2本
  • 開寸法 L1(mm):
    21.5
  • 種類:
    本体
  • 本体形状:
    角形
  • タイプ:
    単動型
  • 奥行(mm):
    147
  • 高さ(mm):
    20
  • 取付:
    3-M6
  • 幅(mm):
    54
  • 付属継手:
    BF-6
  • JANコード:
    4570198790206
  • 質量(g):
    180.000
  • トラスココード:
    387-8795
  • 材質1:
    本体・爪部:超ジュラルミン

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHK-EX-20

1個

21,306( 23,437円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
・取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズφ20の接続コネクタの選択が可能です。
【材質】
・本体・爪部:超ジュラルミン

CHK-EX-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランナーチャックEX(超ジュラルミン製爪)の型番CHK-EX-20のページです。
型番CHK-EX-20に関する仕様情報を記載しております。

ランナーチャックEX(超ジュラルミン製爪)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました