(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨベルウォッチ

ヨベルウォッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
54,750円 ~ 71,333円  特別価格 
税込価格
60,225円 ~ 78,466円  特別価格 

【特長】・信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ケース:ABS樹脂製
  • 材質2:
    回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂
  • 送信出力:
    10mW

(i)ご注意

  • 中継器は直線方向に最大9台使用できますが、台数が追加される度に通信時間が約5秒ずつ遅延しますので注意が必要です。
  • 通信距離はご使用場所の条件により変わります。
  • 充電器TSC-1140は別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
保護機能(IP/防滴等)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
詳細タイプ
電源
通信距離
セット内容・付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
260
38
16
4989999622133
50.000
207-2770
腕時計送受信器
リチウムイオン充電池 3.7V 155mA
見通し約170~200m
-

1個

64,455円

48,128

( 52,941円 )

1日目

85
62
24
4989999622171
75.000
207-2771
中継器
単4型ニッケル水素電池または単4型アルカリ電池×2本(緊急時用)、ACアダプター:AC100V IN DC5V OUT 1A MINI USB付
見通し約200~300m
中継器本体、ACアダプタ

1個

54,750円

40,881

( 44,969円 )

1日目

85
62
24
4989999622157
75.000
207-2772
送受信器(親器)
単4型ニッケル水素電池または単4型アルカリ電池×2本(緊急時用)、ACアダプター:AC100V IN DC5V OUT 1A MINI USB付
見通し約200~300m
送信器本体、ACアダプタ、2接点出力コード、設定ソフト、USDケーブル1m

1個

71,333円

53,264

( 58,590円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます
・受信機同士で定型文のやり取りもできます
・情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません
・画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します
・双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します
・腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます
・専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます
【用途】
・生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに
【材質】
・ケース:ABS樹脂製
・回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂

(i)ご注意

  • 中継器は直線方向に最大9台使用できますが、台数が追加される度に通信時間が約5秒ずつ遅延しますので注意が必要です。
  • 通信距離はご使用場所の条件により変わります。
  • 充電器TSC-1140は別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨベルウォッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト