(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EX-SS-XS63-T4.5-914X914
鉄エキスパンドメタル キンゾクプレート・ブロック

鉄エキスパンドメタル EX-SS-XS63-T4.5-914X914

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,310円
税込単価
12,441円

【特長】・エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 端部は鋭利になっておりますので、取り扱い時は保護具(軍手等)を装着されるよう十分にお気を付けください。

型番

EX-SS-XS63-T4.5-914X914 解除

Loading...

EX-SS-XS63-T4.5-914X914 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(mm)
LW(mm)
SW(mm)
キザミW(mm)
質量(kg)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX-SS-XS63-T4.5-914X914

4.5
76.2
34
5.0
8.7
856-1502

1個

11,310( 12,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です
・他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです
・1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません
・鉄の場合、素材の特性上、保管状態及び日数によりサビが発生する可能性があります
【用途】
・建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部、他さまざまな場面で使用
・一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
【材質】
・鉄(SS)

(i)ご注意

  • 端部は鋭利になっておりますので、取り扱い時は保護具(軍手等)を装着されるよう十分にお気を付けください。

EX-SS-XS63-T4.5-914X914で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄エキスパンドメタルの型番EX-SS-XS63-T4.5-914X914のページです。
型番EX-SS-XS63-T4.5-914X914に関する仕様情報を記載しております。

鉄エキスパンドメタルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EX-SS-XS43-T3.2-914X914
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
LW
(mm)
SW
(mm)
キザミW
(mm)
質量
(kg)
トラスココード

9,833円

( 10,816円 )
1個 -

1日目

3.250.8223.56.7856-1501

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました