(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31-Z7-F-100X915-60
リコーズベルト Z7 100×915【10個入り】 ベルトケンマザイ

リコーズベルト Z7 100×915 31-Z7-F-100X915-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
1,255円 641円
税込単価
1,381円 705円

【特長】・あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます【用途】・粗取り・...

詳細情報を確認する

型番

31-Z7-F-100X915-60 解除

Loading...

31-Z7-F-100X915-60 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31-Z7-F-100X915-60

60
4511308011859
819-9090
140.000

10パック

10個入り

1,255円

641

( 705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます
【用途】
・粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業に
【材質】
・砥材:ジルコニア砥粒(Z)

カタログ

 

31-Z7-F-100X915-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リコーズベルト Z7 100×915の型番31-Z7-F-100X915-60のページです。
型番31-Z7-F-100X915-60に関する仕様情報を記載しております。

リコーズベルト Z7 100×915のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
31-Z7-F-100X915-100
31-Z7-F-100X915-40
31-Z7-F-100X915-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

1,252円

( 1,377円 )

10個入り

10パック -

1日目

1004511308011873819-9092115.000

1,388円

( 1,527円 )

10個入り

10パック -

1日目

404511308011835819-9089185.000

1,188円

( 1,307円 )

10個入り

10パック -

1日目

804511308011866819-9091125.000

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました