(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:700N-200BG
偏芯強力ニッパ(黒金) ニッパー

偏芯強力ニッパ(黒金) 700N-200BG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,607円
税込単価
7,268円

【特長】・偏芯テコ機能で従来製品よりも楽に切断できます・落下防止コードが取付け...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    強力刃
  • VA線(VVF)切断能力(mm):
    Φ2.0×3芯
  • 圧着機能:
  • ばね:
    なし
  • 偏芯テコ機構:
  • 本体材質:
    特殊鋼
  • グリップ種類:
    樹脂
  • 落下防止用ひも取付穴:

(i)ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

700N-200BG 解除

Loading...

700N-200BG の仕様・寸法情報

型番
鉄線切断能力(mm)
銅線切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
切断能力(mm)ピアノ線
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700N-200BG

Φ4.0
Φ5.0
4952520077184
120-8538
Φ2.5
208
330.000

1個

6,607( 7,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯テコ機能で従来製品よりも楽に切断できます
・落下防止コードが取付けできるシャックルが付いています
・圧着機能付きです
【用途】
・ピアノ線などの硬線や銅線、VA線の切断用
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:樹脂

(i)ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

700N-200BGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏芯強力ニッパ(黒金)の型番700N-200BGのページです。
型番700N-200BGに関する仕様情報を記載しております。

偏芯強力ニッパ(黒金)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
700N-175BG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鉄線切断能力
(mm)
銅線切断能力
(mm)
JANコード トラスココード 切断能力(mm)ピアノ線 全長(mm) 質量(g)

6,464円

( 7,110円 )
1個 -

1日目

Φ3.6Φ4.04952520077177120-7055Φ2.0186270.000

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました