(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアライトS搭載ヘルメット(透明ひさし・溝・通気孔・シールド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアライトS搭載ヘルメット(透明ひさし・溝・通気孔・シールド付)

通常単価(税別)
10,316円
税込単価
11,348円

【特長】・PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    透明グレー
  • JANコード:
    4546721011865
  • トラスココード:
    353-7645
  • 質量(g):
    430.000
  • 頭囲(cm):
    53~63
  • シールド色:
    クリア
  • 衝撃吸収ライナー:
    エアライトS
  • 墜落時保護用:
    合格
  • 溝有無:
    あり

型番

1230VJ-SH-V2-W3-J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1230VJ-SH-V2-W3-J

1個

10,316( 11,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します
・帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです
・ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです
・通気孔付です
・雨だれを防ぐ溝付タイプです
・高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです
【用途】
・飛来落下物用、墜落時保護用
【材質】
・帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂製
【付属品】
・内装、あご紐付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアライトS搭載ヘルメット(透明ひさし・溝・通気孔・シールド付)の型番1230VJ-SH-V2-W3-Jのページです。
型番1230VJ-SH-V2-W3-Jに関する仕様情報を記載しております。

エアライトS搭載ヘルメット(透明ひさし・溝・通気孔・シールド付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました