(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットリング付作業チェア(スチール製)

フットリング付作業チェア(スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,875円
税込単価
27,363円

【特長】・火花が飛び散るような溶接作業や研磨作業の現場でも使用できます・座面は...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 座高(mm):
    370~500
  • 座幅(mm):
    360
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    480
  • JANコード:
    5710320000387
  • 質量(g):
    8000.0
  • トラスココード:
    207-1604
  • 材質1:
    座部:ポリウレタン、脚部:スチール、ベース:スチール

型番

11300110000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11300110000

1個

24,875( 27,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が飛び散るような溶接作業や研磨作業の現場でも使用できます
・座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます
・ベースはスチール製なので丈夫です
・低床での作業に向いています
【用途】
・溶接作業、研磨作業などに
【材質】
・座部:ポリウレタン、脚部:スチール、ベース:スチール

11300110000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットリング付作業チェア(スチール製)の型番11300110000のページです。
型番11300110000に関する仕様情報を記載しております。

フットリング付作業チェア(スチール製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました