(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ縄はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12048
アルミ縄はしご アンゼンヨウヒン

通常単価(税別)
85,831円
税込単価
94,414円

【特長】・脚が付いているので昇降が楽です・ロープにワイヤ芯が入っているので燃え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    160
  • 横桟(mm):
    340×20×19
  • ロープ径(mm):
    12
  • 奥行(mm):
    100
  • 上部取付金具:
    鉄丸棒16Φ
  • 適合はしご:
    非適合
  • 踏ざん間隔(mm):
    333
  • 幅(mm):
    340
  • 内幅間隔(mm):
    317
  • 材質1:
    ロープ:リキロンロープ(ワイヤ芯入り)
  • 材質2:
    横桟:アルミ
  • 材質3:
    脚:耐衝撃性PP鉄芯入り
  • 材質4:
    フック:鉄

Loading...

 
カタログを表示

12048 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12048

15
4979404334041
12000.0
434-8420

1個

85,831( 94,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚が付いているので昇降が楽です
・ロープにワイヤ芯が入っているので燃えても切れません
【用途】
・避難用、建築現場足場用、法面作業、工場など
【材質】
・ロープ:リキロンロープ(ワイヤ芯入り)
・横桟:アルミ
・脚:耐衝撃性PP鉄芯入り
・フック:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ縄はしごの型番12048のページです。
型番12048に関する仕様情報を記載しております。

アルミ縄はしごのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
12042
12044
12046
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード 質量(g) トラスココード

30,388円

( 33,427円 )
1個 -

1日目

549794043340035200.0434-8424

45,833円

( 50,416円 )
1個 -

1日目

849794043340107200.0434-8430

57,247円

( 62,972円 )
1個 -

1日目

1049794043340278500.0434-8394

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました