(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニサイズホワイトボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニサイズホワイトボード

通常単価(税別)
12,458円
税込単価
13,704円

【特長】・コンパクトなミニサイズの脚付き片面ホワイトボードです。・板面最下部高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    スチール
  • トラスココード:
    207-4349
  • JANコード:
    4989999590227
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    板面:スチール、ペーパーコア
  • 材質2:
    板面フレーム・ペントレー:アルミ、合成樹脂
  • 材質3:
    脚部:スチール
  • 高さ(mm):
    1301
  • 板面色:
  • 幅(mm):
    792
  • 奥行(mm):
    405
  • 枠色:
    シルバー
  • 板面外寸(mm)横:
    708
  • 板面外寸(mm)縦:
    558
  • 材質4:
    キャスター:ナイロン

(i)ご注意

  • マーカー、イレーザーは付属しておりません。

型番

WB-7560 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-7560

1個

12,458( 13,704円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなミニサイズの脚付き片面ホワイトボードです。
・板面最下部高さが700mmで会議テーブルと同じ高さとなっているためイスに座ったまま使用できるので会議、ミーティングに適してます。
・ボード面はスチール製のためマグネットが使用できます。
・マグネット式のペントレーが付属しています。
・マーカー、イレイザーは付属しておりません
【用途】
・雑誌やパンフレットの掲示、収納に。
【材質】
・板面:スチール、ペーパーコア
・板面フレーム・ペントレー:アルミ、合成樹脂
・脚部:スチール
・キャスター:ナイロン

(i)ご注意

  • マーカー、イレーザーは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニサイズホワイトボードの型番WB-7560のページです。
型番WB-7560に関する仕様情報を記載しております。

ミニサイズホワイトボードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました