(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式フロアタッカST003GZ

充電式フロアタッカST003GZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70,686円
税込単価
77,755円

【特長】・強化石膏ボードなどの堅い材料にもパワフルに打ち込み!・重ね張りリフォ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 本体にステープルは付属しておりません。

型番

ST003GZ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ST003GZ

ST003GZ

1個

70,686( 77,755円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化石膏ボードなどの堅い材料にもパワフルに打ち込み!
・重ね張りリフォーム作業にも
・「フライホイール式」採用でハイパワーかつ低反動

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 本体にステープルは付属しておりません。

Loading...

ST003GZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式フロアタッカST003GZの型番ST003GZのページです。
型番ST003GZに関する仕様情報を記載しております。

充電式フロアタッカST003GZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました