(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TFHWR-M
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) アンゼンタイ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
32,948円 26,991円
税込単価
36,243円 29,690円

【特長】・ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定には...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    その他
  • フック口開き(mm):
    50
  • 色詳細:
    ブラック/オレンジ
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 腿バックル:
    ワンタッチ

型番

TFHWR-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

TFHWR-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFHWR-M

171-7465
4989999307238
2265.000
M

1個

32,948円

26,991

( 29,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です
・伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です
【用途】
・高所作業用として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)の型番TFHWR-Mのページです。
型番TFHWR-Mに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TFHWR-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) サイズ

33,652円

( 37,017円 )
1個 -

1日目

171-746649899993072452305.000L

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました