(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)

通常単価(税別)
10,103円
税込単価
11,113円

【特長】・ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています・扱いやすく...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • フック口開き:構造物側(mm):
    50
  • トラスココード:
    161-5690
  • JANコード:
    4989999306620
  • 質量(g):
    645.000
  • フック口開き(mm)人体側:
    14
  • ランヤード寸法幅×長さ(mm):
    11×1700

型番

TR-99CA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-99CA

1個

10,103( 11,113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています
・扱いやすく軽量のランヤードです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)の型番TR-99CAのページです。
型番TR-99CAに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました