(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハオルハーネスHA 黒・赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AHAF-RE
ハオルハーネスHA 黒・赤 アンゼンタイ

通常単価(税別)
33,203円
税込単価
36,523円

【特長】・快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル・腰道具を...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 質量(g):
    1250.000
  • 材質1:
    アルミ
  • サイズ:
    フリーサイズ
  • ベルト幅(mm):
    41
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AHAF-RE 解除

Loading...

 
カタログを表示

AHAF-RE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHAF-RE

4975364267399
524-5380

1個

33,203( 36,523円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル
・腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます
・ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません
・軽量で操作性抜群のアルミワンタッチバックル仕様です
・形が崩れず脱ぎ着しやすい肩・背中パッド/腿パッドを標準装備です
・スマートパス構造:腰道具の上を通るベルトが細幅仕様になっているので、腰道具の隙間にベルトを逃がすことができます
・フィット性に優れたソフトクッション採用です
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハオルハーネスHA 黒・赤の型番AHAF-REのページです。
型番AHAF-REに関する仕様情報を記載しております。

ハオルハーネスHA 黒・赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHAF-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

33,203円

( 36,523円 )
1個 -

1日目

4975364267382524-3782

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました