(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)

通常単価(税別)
9,784円
税込単価
10,762円

【特長】・墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです・50mm幅ベル...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • 種類:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • JANコード:
    4956133072246
  • トラスココード:
    163-6624
  • 質量(g):
    800
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • ランヤード寸法幅(mm):
    32
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • フック:
    FS-93-1(軽量)
  • フックタイプ:
    スチール
  • ランヤード長さ(mm)収縮時:
    800~850
  • ランヤード長さ(mm)伸長時:
    1050
  • 仕様詳細:
    ブリスターパック

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用追加補助ロープとしてご使用ください。
    墜落制止用ランヤードとしてはご使用できません。

型番

TBL-AT-NV5931-BK-N-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBL-AT-NV5931-BK-N-BP

1個

9,784( 10,762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです
・50mm幅ベルト用です
・伸縮自在・軽量・コンパクトです
・絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用追加補助ロープとしてご使用ください。
    墜落制止用ランヤードとしてはご使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)の型番TBL-AT-NV5931-BK-N-BPのページです。
型番TBL-AT-NV5931-BK-N-BPに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました