(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス用ランヤード コルトリトラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス用ランヤード コルトリトラ

通常単価(税別)
15,419円
税込単価
16,961円

【特長】・小型巻取式ランヤードコルトリトラです・織ロープ長さが常に最短となる常...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード(フルハーネス用)
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4956133083679
  • トラスココード:
    225-7847
  • 色詳細:
    赤黒
  • 質量(g):
    880.000
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • フック口開き(mm)人体側:
    9
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1550
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • フックタイプ:
    スイベル
  • 仕様詳細:
    ブリスターパック

(i)ご注意

  • 装備体重100kg以下の方用です。

型番

THLCR93SV21KSR23BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THLCR93SV21KSR23BP

1個

15,419( 16,961円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型巻取式ランヤードコルトリトラです
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します
・軽量型です
・大口径フックには自在式スイベル付です
・墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です
・フルハーネス用ランヤードです
・第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます

(i)ご注意

  • 装備体重100kg以下の方用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード コルトリトラの型番THLCR93SV21KSR23BPのページです。
型番THLCR93SV21KSR23BPに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス用ランヤード コルトリトラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました