(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス胴ベルト兼用ランヤード ダブルEZリトラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハーネス胴ベルト兼用ランヤード ダブルEZリトラ

通常単価(税別)
24,750円
税込単価
27,225円

【特長】・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式・万一の墜落時にもロック機構と...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • JANコード:
    4956133095382
  • トラスココード:
    553-7686
  • 質量(g):
    1540
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • フック口開き(mm)人体側:
    9
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1650
  • ランヤード寸法幅(mm):
    18
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 仕様詳細:
    箱入り(BOX)

型番

TL-2-EZ93SV-21KSG-130KGBX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-2-EZ93SV-21KSG-130KGBX

1個

24,750( 27,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式
・万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します
・小型巻取式ランヤードEZリトラです
・ショックアブソーバーを小型軽量化(約30%小型化、約40%軽量化)
・ツインランヤードタイプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス胴ベルト兼用ランヤード ダブルEZリトラの型番TL-2-EZ93SV-21KSG-130KGBXのページです。
型番TL-2-EZ93SV-21KSG-130KGBXに関する仕様情報を記載しております。

ハーネス胴ベルト兼用ランヤード ダブルEZリトラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました